蜂窝云连接系统解决方案大大简化了将产品连接到云的过程。在本设计中,我们通过将瑞萨电子的 Synergy S5D9 MCU 连接到蜂窝调制解调器、Wi-Fi 模块和/或以太网端口,监测各种传感器,并将数据发布到云端。除了硬件设计,本解决方案还提供丰富的软件工具,用以快速开发可以连接到任何云环境的应用。该应用中使用的瑞萨电子传感器可以监测空气质量、湿度、温度和环境光照强度。

主要特性

  • 支持快速开发云解决方案
  • 支持任何云提供商
  • Synergy 生态系统提供 Express Logic 的 ThreadX RTOS 和 X-ware 中间件,不收取任何费用或版税
  • 说明了如何同时使用各种传感器进行监测并将监测结果报告给云
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势