这种参考设计用于火车站的售票机,它利用TFT显示器以供顾客进行车票购买。该参考设计还具有语音引导功能,能够通过扬声器发声,并且能够通过温度传感器检测出设备内部的异常。如需更新该应用程序的固件,可以使用 USB 对其进行重写。两个 RX65N 32 位微控制器 (MCU) 可用于识别纸币和硬币。

系统优势

  • RX72N 32 位 MCU 是一款高性能产品,工作频率为 240MHz,最多 224 引脚,因此您可以使用多种功能而不需要复用引脚
  • 高性能不仅仅体现在执行 TFT 显示器处理方面,该系统还配备一个集成于芯片上的串行声音接口(SSI),可实现高质量的音频
  • HS3004 传感器可测量设备内部的温度并帮助检测出异常
系统框图

自动售票机

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势