概要

工业用重量计是一种用于药品重量等高精度检测及生产线中产品高分辨率重量检测等为检测对象,且应用范围广泛的仪器。本页介绍模块图及推荐产品,作为代表示例。

为了满足广泛用途及系统需求,提出将内置A/D性能、CPU芯片、周边功能不同的微控制器产品作为模拟前端用途。搭配具有通信功能及显示功能的主控通用微控制器、上级设备通信用驱动、周边产品等产品系列,有助于实现系统功能多样化。

模块图

重量计模块图

推荐瑞萨电子产品

微处理器

模块 推荐产品 产品特点
模拟前端MCU RX23E-A 本产品内置一种无需校正就能以0.1%的精度进行检测的低噪声、低漂移的模拟前端,最适合用于需要感应温度、压力、流量、重量、应变等微小模拟信号的传感器设备、控制设备、试验及检测设备。CPU中搭载DSP/FPU运算性能优越的RXv2芯片,单芯片实现高精度检测、控制及通信。
RA2A1 搭载高性能的Arm® Cortex®-M23 CPU。内置多种数字外围功能、24位⊿ΣADC、16位SARADC等模拟功能,除了检测及处理传感器发出的模拟信号,还可用于USB及触摸按键等人机接口。
RL78/I1E 除了最适合需要高按键精度的工业设备、环境设施领域的流量、压力、重量、应变检测的24位ΔΣA/D转换器,还有包含12位D/A转换器、运算放大器在内的模拟前端,全部搭载于低功耗的RL78微处理器上。备有4 mm x 4 mm小型封装,实现小型化应用。
主MCU RX72M RX72M系列微处理器是一款搭载RX第3代CPU芯片“RXv3芯片”的240MHz高性能产品。通过双精度浮动小数点处理命令,大幅提升处理能力。EtherCAT®从站控制器,单芯片实现传统需要专用EtherCAT®控制器的系统架构,有助于组件数量的减少及节省空间。
RX113 搭载USB及IrDA等通信功能、静电容量式触摸传感器(CTSU)、段码式LCD、串行通信,提供最佳人机接口功能。

通信驱动

模块 推荐产品 产品特点
通信 ZIOL2201 ZIOL2201是一种支持传感器/执行器等工业设备通信物理层的驱动/电平转换集成电路。符合IO Link标准,广泛用于传感器/执行器应用设备。
ISL32704E ISL32704E是一种实现工业用IoT网络双向通信的RS-485差动收发器。
ASI4U-V5 ASI4U-V5 ASSP(Application Specific Standard Product)是完全符合工业用网络设备适用的ASi-5(Actuator Sensor Interface-5)标准的业界首创的半导体综合解决方案,最适合应用于Industry 4.0领域。(正在开发中)

模拟、功率产品

模块 推荐产品 产品特点
电源
DC/DC
RAA23015x
  • 主要规格:
    输入电压范围:7至28V
    输出电压:0.8至6V
    最大输出电流:3A
    自动PFM(低负荷高效率)模式
  • 通过与本公司MCU的套件方案实现电源设计简洁化,从而缩短TAT
RAA23023x
  • 主要规格:输入电压范围:4.5至16V
    输出电压:0.8至6V
    最大输出电流:3A
    自动PFM(低负荷高效率)模式
    双通道DC/DC
  • 通过与本公司MCU的套件方案实现电源设计简洁化,从而缩短TAT
绝缘
高速通信光电耦合器
通用(Tr输出)光电耦合器
PS9001
  • 主要规格:10Mbps 小型高耐压
    小型SO5封装
    通用引脚封装
  • 小型高耐压最适合小型化
PS9123
PS9124
参考解决方案
类别 推荐产品 产品特点
解决方案
入门套件
用于RX23E-A的RSSK 无需电路板设计及微控制器的软件开发等,就能准确且轻松评价模拟功能的解决方案入门套件。评估板上搭载无需钎焊就能连接各种传感器的插接座。有助于缩短系统评价环境的开发周期。

关于其他解决方案,请参考瑞萨电子提供的综合解决方案、成功产品组合