概要

温度传感器搭载于工业设备的各处,通过显示及通信功能等输出检测结果。检测到的传感数据用于设备的运行环境、工艺的温度管理等。

瑞萨电子提供广泛解决方案,从内置温度检测所需模拟前端的微控制器产品,到具有通信功能及显示功能的主控通用微控制器、与上位机通信的驱动、周边组件等。

HS3001是一种已完成温度修正校准的I2C输出温度湿度传感器。能够高精度且高速实施稳定检测。

模块图

温度传感器模块图

推荐瑞萨电子产品

微处理器

模块 推荐产品 产品特点
主MCU RX231 RX231系列是一种通过DSP/FPU强化的RXv2 32位CPU芯片及低功耗技术的最佳组合,实现超高功效的产品。低电压的环境下也能实现高性能数字滤波、浮点数运算处理。搭载高灵敏度、高抗噪性的静电容量式触控传感器、SD主机接口、USB、CAN的通信功能,且搭载行业顶尖的通信安全功能及保密技术。
显示用辅助MCU RL78/L13 RL78/L13微控制器是一种内置段码式LCD驱动器的微控制器。支持3种LCD驱动电压生成方式(外部电阻分压、电容分压、内部升压),适用于多种段码式LCD显示屏。支持64/80引脚封装、最大376段LCD,最适合检测设备中搭载LCD显示屏的设备。

传感器

模块 推荐产品 产品特点
传感器 HS3001 HS3001是经过温度校准的I2C输出和温度/湿度传感器,能够进行高精度和高速稳定的测量。支持2.41mm x 3.00mm 小型LGA封装。用途广泛。
  • 相对湿度精度:±1.5%相对湿度(典型)
  • 快速相对湿度响应时间(一般6秒)
  • 温度传感器精度:±0.2°C典型(-10至 +80°C)
  • 14-位分辨率:0.01%相对湿度(典型)

通信驱动

模块 推荐产品 产品特点
通信 ZIOL2201 ZIOL2201是一种支持传感器/执行器等工业设备通信物理层的驱动/电平转换集成电路。符合IO Link标准,广泛用于传感器/执行器应用设备。
ISL32704E ISL32704E是一种RS-485差分总线收发器,可用于工业IoT网络中实现双向通信。
ASI4U-V5 ASI4U-V5 ASSP(专用标准产品)是业界首个完全满足用于工业网络设备的ASi-5 (Actuator Sensor Interface-5) 标准的芯片解决方案,是工业4.0领域的理想选择。(正在开发中)

模拟、功率产品

模块 推荐产品 产品特点
电源
DC/DC
RAA23015x
  • 主要规格:
    输入电压范围:7至28V
    输出电压:0.8至6V
    最大输出电流:3A
    自动PFM(低负荷高效率)模式
  • 通过与本公司MCU的套件方案实现电源设计简洁化,从而缩短TAT
RAA23023x
  • 主要规格:输入电压范围:4.5至16V
    输出电压:0.8至6V
    最大输出电流:3A
    自动PFM(低负荷高效率)模式
    双通道DC/DC
  • 通过与本公司MCU的套件方案实现电源设计简洁化,从而缩短TAT
绝缘
高速通信光电耦合器
通用(Tr输出)光电耦合器
PS9001
  • 主要规格:10Mbps 小型高耐压
    小型SO5封装
    通用引脚封装
  • 小型高耐压最适合小型化
PS9123
PS9124

关于其他解决方案,请参考瑞萨电子提供的综合解决方案、成功产品组合