概要

接近传感器是一种非接触条件下检测物体位置及距离的仪器,应用于工业用生产线的物体位置检测、开关等。本节将介绍使用超声波传感器的接近传感器的示例。

瑞萨电子提供微控制器产品(内置模拟前端)和运算放大器(增幅模拟信号)的组合方案。内置接近传感器(使用超声波传感器)所要求的高速响应性的逐次逼近型A/D的微控制器,包括RA2A1系列,使用ISL28191作为低噪声、低应变特性的运算放大器。

模块图

接近传感器模块图

推荐瑞萨电子产品

微处理器

模块 推荐产品 产品特点
模拟前端MCU RA2A1 搭载高性能的Arm® Cortex®-M23内核。内置多种数字外围功能、24位⊿ΣADC, 16位SARADC等模拟功能,除了检测及处理传感器发出的模拟信号,还可用于USB及触摸按键等人机接口。
RL78/I1E 除了最适合需要高检测精度的工业设备、环境设施领域的流量、压力、重量、应变检测的24位ΔΣA/D转换器,还有包含12位D/A转换器、运算放大器在内的模拟前端,全部搭载于低功耗的RL78微处理器上。备有4 mm x 4 mm小型封装,实现小型化应用。
显示用辅助MCU RL78/L13 RL78/L13微控制器是一种内置段码式LCD驱动器的微控制器。支持3种LCD驱动电压生成方式(外部电阻分压、电容分压、内部升压),适用于多种段码式LCD显示屏。支持64/80引脚封装、最大支持376段,最适合检测设备中搭载LCD显示屏的设备。

通信驱动

模块 推荐产品 产品特点
通信 ZIOL2201 ZIOL2201是一种支持传感器/执行器等工业设备通信物理层的驱动/电平转换集成电路。符合IO Link标准,广泛用于传感器/执行器应用设备。
ISL32704E ISL32704E是一种RS-485差分总线收发器,可用于工业IoT网络中实现双向通信。
ASI4U-V5 ASI4U-V5 ASSP(专用标准产品)是业界首个完全满足用于工业网络设备的ASi-5 (Actuator Sensor Interface-5) 标准的芯片解决方案,是工业4.0领域的理想选择。(正在开发中)

模拟、功率产品

模块 推荐产品 产品特点
运算放大器 ISL28291 ISL28191是支持1.8mm x 1.4mm小型UTQFN封装的低噪音、低应变轨至轨运算放大器。
  • 1.7nV/√Hz输入电压噪音(1kHz)
  • 1kHz THD+N典型0.00018% (2VP-P VOUT)
  • 谐波失真 -76dBc、-70dBc,fo = 1MHz
电源
DC/DC
RAA23015x
  • 主要规格:
    输入电压范围:7至28V
    输出电压:0.8至6V
    最大输出电流:3A
    自动PFM(低负荷高效率)模式
  • 通过与本公司MCU的套件方案实现电源设计简洁化,从而缩短TAT
  RAA23023x
  • 主要规格:输入电压范围:4.5至16V
    输出电压:0.8至6V
    最大输出电流:3A
    自动PFM(低负荷高效率)模式
    双通道DC/DC
  • 通过与本公司MCU的套件方案实现电源设计简洁化,从而缩短TAT
绝缘
高速通信光电耦合器
通用(Tr输出)光电耦合器
PS9001
  • 主要规格:10Mbps 小型高耐压
    小型SO5封装
    通用引脚封装
  • 小型高耐压最适合小型化
PS9123
PS9124

关于其他解决方案,请参考瑞萨电子提供的综合解决方案、成功产品组合