概要

压力计、压力传感器、压力变送器利用桥接电阻等传感器检测压力,通过显示和通信功能等输出检测结果。在某些情况下,可同时在多个通道上执行压力测量和温度测量。

为了满足广泛的应用和系统需求,我们为模拟前端应用提供具有不同内置A/D性能、CPU内核和外围功能的微控制器产品。搭配具有通信功能及显示功能的主控通用微控制器、上位机通信用驱动、周边产品等产品系列,有助于实现系统功能多样化。

模块图

压力计、压力传感器、压力变送器模块图

推荐瑞萨电子产品

微处理器

模块 推荐产品 产品特点
模拟前端MCU RX23E-A 本产品内置一种校正就能以0.1%的精度进行检测的低噪声、低漂移的模拟前端,最适合用于需要感应温度、压力、流量、重量、应变等微小模拟信号的传感器设备、控制设备、试验及检测设备。CPU中搭载具有卓越DSP/FPU运算性能的RXv2芯片,单芯片实现高精度检测、控制及通信。
RA2A1 搭载高性能的Arm® Cortex®-M23 CPU。内置多种数字外围功能、24位⊿ΣADC、16位SARADC等模拟功能,除了检测及处理传感器发出的模拟信号,还可用于USB及触摸按键等人机接口。
RL78/I1E 除了最适合需要高检测精度的工业设备、环境设施领域的流量、压力、重量、应变检测的24位ΔΣA/D转换器,还有包含12位D/A转换器、运算放大器在内的模拟前端,全部搭载于低功耗的RL78微处理器上。备有4 mm x 4 mm小型封装,实现小型化应用。
显示用辅助MCU RL78/L13 RL78/L13微控制器是一种内置段码式LCD驱动器的微控制器。支持3种LCD驱动电压生成方式(外部电阻分压、电容分压、内部升压),适用于多种段码式LCD显示屏。该产品系列最多支持376段显示,支持64/80引脚封装,非常适合带有LCD面板的设备,例如测量设备。

通信驱动

模块 推荐产品 产品特点
通信 ZIOL2201 ZIOL2201是一种支持传感器/执行器等工业设备通信物理层的驱动/电平转换集成电路。符合IO Link标准,广泛用于传感器/执行器应用设备。
ISL32704E ISL32704E是一种实现工业用IoT网络双向通信的RS-485差动收发器。
ASI4U-V5 ASI4U-V5 ASSP(专用标准产品)是业界首个完全满足用于工业网络设备的ASi-5 (Actuator Sensor Interface-5) 标准的芯片解决方案,是工业4.0领域的理想选择。(正在开发中)

模拟、功率产品

模块 推荐产品 产品特点
电源
DC/DC
RAA23015x
  • 主要规格:
    输入电压范围:7至28V
    输出电压:0.8至6V
    最大输出电流:3A
    自动PFM(低负荷高效率)模式
  • 通过与本公司MCU的套件方案实现电源设计简洁化,从而缩短TAT
RAA23023x
  • 主要规格:输入电压范围:4.5至16V
    输出电压:0.8至6V
    最大输出电流:3A
    自动PFM(低负荷高效率)模式
    双通道DC/DC
  • 通过与本公司MCU的套件方案实现电源设计简洁化,从而缩短TAT
绝缘
高速通信光电耦合器
通用(Tr输出)光电耦合器
PS9001
  • 主要规格:10Mbps 小型高耐压
    小型SO5封装
    通用引脚封装
  • 小型高耐压最适合小型化
PS9123
PS9124
参考解决方案
类别 推荐产品 产品特点
解决方案
入门套件
用于RX23E-A的RSSK 无需电路板设计及微控制器的软件开发等,就能准确且轻松评价模拟功能的解决方案入门套件。评估板上搭载无需钎焊就能连接各种传感器的插接座。有助于缩短系统评价环境的开发周期。

关于其他解决方案,请参考瑞萨电子提供的综合解决方案、成功产品组合