工业领域的客户通常需要实时以太网 (RTE) 解决方案,也称为工业以太网。这些行业的常见标准包括 EtherCat、Powerlink、Sercos III、ProfiNet、Modbus TCP 等。

RZ/N1L MPU 具有集成度高、计算能力强、接口丰富等优点,是工业以太网应用中传感器连接的理想选择。其集成的基于 Arm®Cortex®3 的 R-In 引擎也可作为专用以太网硬件 RTOS/加速器。

典型的设置需要外部闪存(通过 QSPI)、以太网 PHY、多种传感器(取决于具体的用例)和电源。

此设置需要三个电源轨,但在很多情况下,并不需要这么大的电流。通过结合使用我们的 ISL85418 单稳压器和 ISL8080 双稳压器,可以轻松实现这一点,这意味着总共只需两块电源芯片。

系统优势

  • 带 R-In 引擎(硬件加速器)的高度集成工业通信解决方案
  • MPU 可附加多个传感器并对其进行评估
  • 易于使用、紧凑和精确的 DC/DC 稳压器
  • BOM 数量小、PCB 占位空间小
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势