飞行时间(ToF)技术已得到普及,并已广泛用于各种应用中。该系统集成了 ISL29501 ToF IC,可提供用于精确远距离测量的易于设计和控制的高性能解决方案。
设计上针对手持应用进行了优化,包含 RA2A1 MCU。该MCU的模拟功能支持允许轻松实施锂离子电池的 USB 充电。电压和电流也可以通过实时反馈进行监控,同时可以根据需要调整充电模式。
系统优势:
带有 48 MHz Arm® Cortex®-M23 并集成有 24 位 Sigma-Delta ADC 的 32 位微控制器
Time of Flight (ToF) Signal Processing IC
High Performance 1A LDO
高性能 500mA LDO