由于目前对产品的需求趋向于小型化和高效率,BLDC 电机应用解决方案的开发也迅速增加。BLDC 电机设计的核心是一个稳健可靠的电机控制电路和一个用于安全控制算法的通用 MCU。电机控制电路的关键构建块包括 MOSFET 驱动器、通用 MCU、稳压器、电池平衡器和电池充电器。

主要特性

  • 超低功耗 MCU
  • 高速唤醒时间为4µs
  • 集成 12位 ADC,带有运算放大器和比较器
  • 高精度电池平衡器和监控器,带有用户可编程EEPROM

应用

  • 工厂自动化
  • 机器人
系统框图

48V 位置控制解决方案

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势