概览

简介

瑞萨电子的交流伺服控制解决方案集成了电机控制和 EtherCAT 设计,通过同步时间敏感型工业以太网通信为高速和高精度电机控制提供支持。 该解决方案由三个部分组成:系统控制、逆变驱动控制和电机编码器,这些不同部分既以物理方式隔离,同时又保持高度互连。 得益于高性能的RZ/T2L,RZ/T2M或RZ/N2L微处理器,该单芯片解决方案的设计在性能和成本方面优于传统的双芯片平台。

系统优势:

  • 用户可以通过 EtherCAT 使用 CiA 402 驱动器配置文件并参考此解决方案轻松实现电机控制
  • 电机控制和网络通信二合一芯片设计无需额外的 FPGA,可优化解决方案成本
  • 瑞萨电子提供了该解决方案 超过50% 的 BOM器件,缓解了从多个供应商处采购带来的交付问题
图像

产品对比

应用

应用

  • AC servo
  • 工业网络
  • 远程 I/O
  • 机器人肘关节控制

新闻和博客