该解决方案展示了一个用于工业自动化的高性能,高集成度系统设计。瑞萨 RZ/T1 微处理器 (MPU) 将 Arm® Cortex®-R4 处理器与 FPU 内核集成,以及高达600MHz的高速运行能力,能够实现实时处理。RZ/T1 的关键优势在于无需通过缓存内存进行访问。耦合度非常高的内存支持实时响应处理,实现通过 CPU 进行高速访问,无需通过缓存内存。

该解决方案还采用了瑞萨电子高性能的功率和模拟器件,如DC/DC、用于电机驱动器的高速数字输出光电耦合器,以及高性能隔离 RS-485 收发器,从而确保高质量工业解决方案。

系统优势

  • 带有高性能 MPU、R-In 引擎和编码器接口的高集成度RZ/T1适用于工厂自动化应用
  • 高性能 DC/DC、光电耦合器和运算放大器、RS-485 转换器
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势