为了过渡到工业4.0 / IIoT应用,网络物理系统必须更加灵活,特别是在物理移动方面。瑞萨电子提供丰富的运动和驱动解决方案经验,并将其应用于领先的自动化系统中。

应用

查看运动和驱动应用框图,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。

AC Servo

AC Servo服系统被应用于机床、工业机器人和其他制造可精确控制伺服电机转子位置、旋转方向、转速和扭矩的机械。诸如快速计算、生成和输出多个波形的能力和反馈控制等功能对于实现对快速响应负载变化、更准确的停止精度和最小振幅是必不可少的。

AC驱动

AC Drive系统是一种变速控制器,可精确控制轴的转速,特别是感应电机或同步电机的控制轴,它被广泛应用于工业机械中,如生产线输送机、起重机、电梯、风机、泵和压缩机。

相关技术

 电机控制

瑞萨电子提供一系列可供选择的设备、软件和工具,包括可用作设计参考的套件——这些都是专为电机控制应用而设计的。

 工业网络

适用于工业通信协议的一流通信组件,如PROFINET,EtherNet / IP,EtherCAT,Modbus,IO-Link等。

 IA 功能安全

瑞萨电子提供支持功能安全解决方案和开发工具。

 IA安全

安全是互联智能制造的核心。瑞萨电子为机密数据传输提供设备安全技术和网络安全性。