该电网故障电流指示器是低功耗设计系统的一个例子,向客户展示了最有效的系统实现方法。

故障指示器单元采用瑞萨的高性能 RA2 MCU 系列,其中包括 16 位 SAR ADC、24 位 sigma-delta ADC、COMP、系统控制、触摸控制、超低功耗等。在数据收集单元中,RL78/G13 是一种低功耗标准功能 MCU,具有面向通用产品应用的丰富的产品系列。Bluetooth® 用于两个板之间的通信。结合瑞萨的高性能电源和模拟解决方案,该系统可以最大程度地降低空闲状态的静态电流。这有助于节省待机状态下的功耗。

系统优势

  • 低静态功耗的电源器件和低功耗的 MCU 解决方案可实现最佳效率
  • 用于精确系统监控的高性能模拟器件
系统框图

 

 

 

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势