智能马桶仍然是一个快速发展的市场,在全球卫浴市场的份额不断增加。这种系统设计很好地诠释了高端产品,它的关键功能有:座便器/冲水/干式冷却以及加热系统,并且具有杀菌功能,所有功能均可通过遥控器控制。

RX113 是一款适用于双向人机接口 (HMI) 和各种外围设备的 32 位微控制器(MCU)单芯片解决方案。RL78/G12 是子控制系统的理想选择,就像遥控器一样,体积小、功耗低并且具有高性能通用功能。本设计还为 MCU、电机以及外围模块配有 DC/DC 和 LDO 电源。在加热功能方面采用了三端双向可控硅开关元件。最后,超小型封装的湿度和温度传感器以及光电耦合器也发挥了他们的优势,湿度和温度传感器提供了准确的精度和出色的稳定性,光电耦合器提供了高性能。

系统优势

  • 单芯片 MCU,降低了 BOM 的成本,并且减小了 PCB 的尺寸
  • 用于遥控器设计的低端 MCU 广泛用于各种家用电器
  • 高性能 DC/DC、LDO、光电耦合器以及温度/湿度传感器集成解决方案
系统框图

智能马桶

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势