借助瑞萨的气体传感器、湿度传感器和 RL78/G14 MCU 组合,用户能够检测冰箱内的气体。气味水平、温度和湿度值可以通过使用蓝牙模块的便携式设备进行监测。RL78/G14 微控制器适用于具有高性能外围功能的工业及消费产品应用。传感器板上的所有电源由 ISL80101A 高性能 LDO 提供。

系统优势

  • 可轻松检测到变质食物散发出的气体
  • ZMOD4450 气体传感器模块是一个可配置的软件平台,用于检测与食物成熟或腐烂相关的气体,适用于制冷空气质量 (RAQ) 应用
系统框图

冰箱气味检测器

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势