具有机器学习和蓝牙 (Bluetooth®) 低能耗物联网传感器板

这是一个多用途物联网 (IoT) 传感器板解决方案的参考设计。其目标应用包括工业预测性维护、智能家居/物联网设备(带手势识别)、可穿戴设备(活动跟踪)和创新型人机界面或 HMI (FingerSense) 解决方案的移动设备。这一参考设计是与瑞萨电子的合作伙伴 Qeexo 共同开发的,后者为边缘设备提供了自动机器学习平台 (AutoML)。

系统优势

  • 具有一个面向物联网的微控制器 (MCU),可以运行在120MHz主频,并具有2M嵌入式闪存
  • 解决方案包括空气质量传感器、光传感器、温度和湿度传感器、6 轴惯性测量单元和麦克风
  • Arduino 引脚允许扩展其他功能,例如支持 CAT-M1 和 NB IoT 频率的 BG96 蜂窝接口,以及 2G、GPS 和其他传感器
系统框图

具有机器学习和蓝牙低能耗物联网传感器板

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势