为开发高效、时尚的烹饪设备提供解决方案。
瑞萨电子为IH炊具、微波炉和IH电饭煲提供最佳解决方案。瑞萨电子还为智能应用和设备提供解决方案。请参阅以下链接中瑞萨电子推荐的设备和解决方案。

应用

查看瑞萨电子烹饪设备的框图,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。

IH烹饪加热器(高端)

电磁感应加热(IH)烹饪系列不使用明火,既安全又环保,在“全电动”家庭中广受好评。如果希望某产品能满足所有金属烹饪器具的加热需求,就需要更高性能的MCU来区分各种器具的材料。 此外,由于触摸传感平板易于维护,被广泛应用于IH型号产品。

IH烹饪加热器(中端)

IH加热烹饪功率低、使用安全,方便清洁,在市场上大受好评。为了能加热所有金属烹饪器具,一般需要高性能的MCU来判断烹饪器具的材质。此外,触摸显示器使用便捷、易于清理、正迅速成为控制面板的标配。

IH电饭煲(高端)

高端IH电饭煲是一款广受好评的家电,电磁环绕均匀导热,米饭Q弹可口。近年来,对食物口感的要求越来越高,能烹制出美味的厨房电器价格也水涨船高。但是,对高热效率,低功耗的环保产品的需求也很强烈,要求更精准的控制。

微波炉(高端)

微波炉可以均匀地加热食物,几乎家家都有。但现代高端微波提供了各种准备功能,如“慢煮”,“油炸”,“烤”,“蒸”,现在一些型号还有“发酵”功能,可以烘焙面包。使用微波炉可以制作出低钠少油的食物,这个健康的特点让它受到关注。

微波炉(低端)

低端微波炉的操作必须简单,价格必须实惠。它们基于从热传感器,重量传感器等获得的数据来控制输出功率。在结构方面,微波炉的主输出由磁控管产生,其中以商业频率执行切换并且将输出提供给磁控管。

相关技术

 电机控制

瑞萨电子提供一系列可供选择的设备、软件和工具,包括可用作设计参考的套件——这些都是专为电机控制应用而设计的。

 电容式触摸

瑞萨电子先进的电容式触摸技术具有出色的操作性能、耐水、耐脏、耐高温。

 电源管理

完整的电源管理技术组合,可智能地管理从电池供电到高压系统等任何系统中的电源。

 嵌入式人工智能

瑞萨电子使用先进的技术实现嵌入式人工智能 eAI,使系统变得更智能,提供更好的用户体验。

 LCD显示器

LCD显示器已经以极快的速度取代了嵌入式系统中标准的7段显示器。