医疗应用中需要使用红外线非接触式温度计,以在进入任何公共场所之前监测个人的体温。根据目标市场和应用的不同,需要监测的温度范围以及所需的精度可能会有很大差异。医疗环境与工业应用的差异尤其明显。而这种参考设计考虑到了温度计的工作范围、精度、功耗以及显示选项。该设计是设计师的一种可能用例。

系统优势

  • RL78/l1D 微控制器 (MCU) 具有增强的模拟功能,例如运算放大器、12 位 A/D 转换器及比较器。该 MCU 还支持极低的功耗操作(在 1MHz 时为 124µA)和 4µs 的高速唤醒。
  • 作为设计的另一选择,如果需要各种增强的模拟功能,例如 24 位 Delta-Sigma(ΔΣ)A/D 转换器,则可以使用 RL78/I1B MCU。
  • ISL9205 电池充电器是一种脉冲充电器,在恒定电流阶段,充电电流由 AC 适配器的电流限制决定。在两种适配器情况下,ISL9205 电池充电器均在恒定电压阶段以线性模式运行。
系统框图

简易式非接触式温度计

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势