瑞萨电子 MCU 集成了脉搏血氧计中所需的片上A/D和D/A转换器以及 LCD 驱动控制电路。这些片上功能减少了外部元器件的数量,使 MCU 成为紧凑型和低成本脉搏血氧计解决方案的理想选择。

这种脉搏血氧计解决方案提供了一体化的数字健康平台,便于进行工业和机械设计,适用于健身和医疗应用。这些应用包括健身追踪器、集成了生物传感功能的智能手机壳、运动服装、作业安全装备以及移动式或台式脉搏血氧计。这款解决方案还可以选配电源和时序设备。

主要特点:

  • 可以测量心率、血氧浓度、呼吸速率、心率变异性(紧张)、环境光照水平、接近性以及生理节律的色彩 RGB
  • 全集成,超纤薄
  • 出厂时已校准;无需进行下线校准
  • 不可见光传感功能;配合 IR 油墨使用,可以简化工业设计

Pulse Oximeter

系统框图

推荐产品

微控制器

产品 描述 描述 订购
RL78/L1x 系列 高性能 LCD 微控制器,配备 USB 2.0/传感器模块和医疗设备快速充电端口 数据手册 联系销售
RL78/G1D 蓝牙低功耗微控制器,支持智能连接,超低功耗 数据手册 联系销售

脉搏血氧仪

产品 描述 相关文档 订购
OB1203 RGB/环境光照、接近和光电容积描记传感器 精简版数据手册
成功产品组合

瑞萨电子和 IDT携手打造优势互补的产品组合,为客户提供全面的解决方案。这仅是联合的第一步,接下来双方的开发团队将共同努力,推出更多远胜于传统解决方案的集成解决方案。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势