瑞萨的个人血糖监测器(BGM)设计采用了高性能 RA2 MCU 系列,这是一个单芯片完整解决方案,得益于其集成的 16 位 SAR ADC、24 位 sigma-delta ADC、运算放大器、触摸控制和低功耗性能。高性能 ADC 是需要精密模拟采样的 BGM 应用的最佳选择。通过添加基于 RL78/G1D MCU 的蓝牙®模块,该系统可通过移动设备轻松扩展至智能连接和控制。

系统优势

  • RA2A1 MCU 提供了集成的 16 位 SAR ADC、24 位 sigma-delta ADC、运算放大器、USB 和触摸控制,并带有低功耗性能
  • 包括具有低静态电流的高性能LDO(ISL80505),以节省待机功耗
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势