红外线(IR)非接触式温度计是一种安全的测量温度的方法。这款设备不接触皮肤,只要在测量范围内靠近额头或手腕,就能准确快速地显示温度。由于新型冠状病毒的流行,对非接触式温度计的需求大大增加。RL78/H1D 包括高精度模拟功能,例如:24位 Delta-Sigma ADC、10位 SAR ADC、PGA 以及 OPA,这些都是准确而快速地测量所必需的。它还具备内置 LCD 控制器/驱动器,这让 RL78/H1D 非常适合红外非接触式温度计解决方案。ISL9205D 是一款经济有效,且完全集成了高输入电压单电池锂离子电池充电器。该设计还具有高性能 LDO,提供了可靠的电源系统。

系统优势

  • 瑞萨高精度模拟 MCU 将信号放大、系统控制以及LCD控制器集成在一个芯片中
  • 高性能、高输入电压充电器以及 LDO 集成解决方案
系统框图

红外线非接触式温度计

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势