该设计是一个带有无线充电座的无线耳机解决方案。它包括一个超低功耗 48MHz Arm®Cortex®-M23 MCU 以及一个一流的高效电源解决方案,可延长电池寿命。

系统优势

  • 先进的安全性、连接性和灵活的软件设计
  • 通过集成的AFE减少了多个模拟组件来降低 BOM 成本并缩小 PCB 尺寸
  • 紧凑,适用于空间有限的应用
  • 高效低静态电流电源解决方案
  • P9235A 无线电源发射器配有集成 Arm®Cortex®M0 处理器,这可提供高水平的可编程性,并允许用户自定义LED 图案、蜂鸣器和 FOD 阈值设置等功能
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子和 IDT携手打造优势互补的产品组合,为客户提供全面的解决方案。这仅是联合的第一步,接下来双方的开发团队将共同努力,推出更多远胜于传统解决方案的集成解决方案。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势