对于生物传感(或智能家居应用等其他用例),传感器数据需要通过 Bluetooth® 收集并传输到智能手机或云端。传感器可以是脉搏血氧计、光电容积描记 (PPG)、陀螺仪、加速度计、湿度、温度、环境光设备等的任意组合。这些设备通常功率较低,是可移动设备(如使用小型锂离子电池),需要无线充电以摆脱物理连接。这种成功的组合突出了一个完整而紧凑的解决方案。

系统优势

  • 多个生物传感器,包括紧凑型的脉搏血氧计传感器
  • 无线充电
    • 包括锂离子(如 100mAh)电池管理、保护、自动电源控制、DC/DC
    • 高度集成的“一体式” RX 芯片,已针对低功耗和非常小的尺寸进行优化
  • Bluetooth® 低能耗 (BLE) 通信模块
系统框图

基于无线充电和蓝牙的生物传感 第一部分

 

 

基于无线充电和蓝牙的生物传感 第二部分

成功产品组合

瑞萨电子和 IDT携手打造优势互补的产品组合,为客户提供全面的解决方案。这仅是联合的第一步,接下来双方的开发团队将共同努力,推出更多远胜于传统解决方案的集成解决方案。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势