1. 429MHz频段基于LoRa®无线环境演示
2. 采用瑞萨电子极低速无传感器控制解决方案

Shinko Shoji Co., Ltd.

1. 以低成本监控大范围的环境传感器信息429MHz频段基于LoRa®无线环境演示

在演示中,使用429MHz频段的基于LoRa®调制无线,实现了长距离低功耗的星型环境传感IoT系统。

将各类传感器信息上传到云端,在PC、平板电脑和智能手机等多个平台上实现可视化。

运用了Microsoft Azure云端和Microsoft PowerBI可视化工具。

在演示中,虽然传输速率只有几百bps,但是使用了429MHz频段的基于LoRa®调制,与900MHz频段相比,电波的回波特性更佳,从而实现更长距离的传输。

通信模块考虑到低噪性,使用了瑞萨电子RL78/G13。

此外,传感器节点使用了搭载瑞萨电子RX63N、与“Arduino”兼容的GR-SAKURA板,进行温度、湿度、大气压、CO2的传感器与通信模块的控制。

传感器信息通过基于LoRa®调制无线,通过网关与3G/LTE上传到云端,在多个平台上进行可视化。

Added on 2018-07-19

2. 为客户提供BLDC电机控制技术采用瑞萨电子极低速无传感器控制解决方案

Shinko Shoji Co.,Ltd.的BLDC电机控制解决方案新增了瑞萨电子极低速无传感器控制。

实现了油泵等所需的低速和稳定的电机控制,为客户提供更为丰富的解决方案选项。

本公司提供整体商业方案,为逆变器开发所需的开发系统、受托开发、评估及EMS等开发生产提供支持,为客户的短TAT开发做出贡献。

此外,在向更为复杂的BLDC电机控制过渡时,提供开发系统、样本软件及开发资源,凭借丰富的开发经验,为客户提供支持。
瑞萨电子RL78/F14评估板(RL78 ECU Evaluation Inverter Unit)实现了极低速无传感器控制。因此可以轻松地使用评估板进行开发。

在油泵等所需的低速、稳定的电机控制方面,Shinko Shoji Co.,Ltd.集团可向客户提供内置支持/SW资源的解决方案。

电动自行车演示是体验型演示,可以体验在负载(刹车)状态下的低速和稳定的控制。

Added on 2018-07-19