面向瑞萨电子R-Car H3, M3 及 RZ/G 的新一代应用程序和安全框架

Osaka NDS Co., Ltd.

Osaka NDS 在使用车载Linux(AGL)的安全的执行环境中,独家开发了基于OTA 的应用程序添加功能,作为应用商店的演示进行介绍。

通过在AGL的安全应用程序执行框架“Application & Security Framework”中添加OTA,实现了通过互联网添加安装程序的功能。

对于OTA带来新的安全风险,利用“Application & Security Framework”提供的多重安全功能(签名, Cynara, SMACK),可保护系统安全。

评估板使用瑞萨电子“R-Car Starter Kit Pro”、操作系统使用 Linux(AGL) 。

In Osaka NDS Co., Ltd. 提供应用程序开发包括网络和数据库功能及面向“Application & Security Framework”开发所需的功能。