USB电力输送 (USB PD)
瑞萨电子株式会社
支持用一根USB Type-C™线实现100W供电的安全的DC供电标准“USB PD”的最新版本3.0。
USB PD 3.0面向更广阔的市场,已被国际标准规格(IEC)采用。它通过设备间的认证,识别出质量粗劣的线缆和充电器,从而使安全性得到了飞跃性的提升。
本公司准备了由USB-PD控制器IC、DC/DC转换器IC、SecureMCU这三类产品组成的各种参考设计方案。
因此开发过程非常地简单,可以于当天将USB-PD安装于客户的设备中。