使用太阳能电池给电池充电是一种非常流行的应用。然而,太阳能电池由于其输出电压具有高度可变性也面临着诸多挑战,而这取决于太阳能电池板接收的太阳能量、温度和负载。利用 ISL81601 升降压控制器的优点,即使太阳能电池板的输出电压远低于其标称输出电压,本设计也能用来为各种电压的电池充电。该解决方案新增了一个瑞萨 RL78/G14 MCU,以确保电池不会过度充电,并监测电池状态。由于新增了 MPPT 固件,RL78/G14 可以控制 ISL81601,以最大限度地提高太阳能电池板的效率。根据所使用的太阳能电池阵列的电压,增加了一个可选的 DC/DC,以提高更高电压应用的效率。

主要特性

  • 即使太阳能电池板的电压低于电池电压,升降压架构也能为电池充电
  • 可编程的充电率,以支持各种模式,如快速充电和涓流充电
  • 输入电压可达 60V,可调节输出电压范围为 0.8V 至 60V
  • 监测电池状态,防止电池因过度充电而损坏
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势