具有能量采集功能的智能农业传感

此解决方案针对的是新兴的智能农业应用。具有能量采集功能参考设计的无电池监测系统利用瑞萨 RE 系列的能量采集功能,实现了超低功耗、高效、免维护的农业环境监测系统。该系统能够对室外空气质量、温度、湿度、土壤湿度等进行测量,并通过 Sub-GHz 技术在大范围内发送这些信息。

系统优势

  • RE01 采用创新的硅晶薄氧化物埋层 (SOTB™) 工艺技术,同时实现了在运行和待机模式下的超低电流消耗
  • 超低静态电流和高效率的电源产品,支持免维护电池应用
系统框图

无电池的智慧农业检测系统

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势