电子阀控制在很多液体和气体的工业应用中必不可少。本设计利用瑞萨 FS1012 流量传感器来监测液体和气体的输送速率,通过电机控制阀来控制流量。出于安全考虑,使用了两个 MCU。瑞萨 RX23T 专为电机控制应用而设计,而 RX231/RX65N 由于采用了功能安全平台软件,可对电机位置进行冗余监测,测量气体/液体流量,以符合安全集成 2 级 (SIL2) 标准。流量状态显示在 LCD 上,并通过以太网或 RS-485 传输。本设计的工作电压为 12V 或 24V。

主要特性

  • 通过 TÜV 认证的功能安全平台软件支持 SIL2 标准
  • MEMS 固态气体流量传感器
  • RS-485 故障防护,防止 15kV ESD 和高达 +/-60V 的过电压,数据速率高达 20Mbps
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势