瑞萨电子提供多种微控制器,结合了低功耗和出色的可靠性能,可作为燃气表和水表的解决方案。

燃气表和水表解决方案

燃气表必须测量并显示使用的燃气量,在日本,它们还必须具有安全防范功能,用以自动检测异常状态并切断燃气供应。这意味着燃气表中使用的微控制器必须能够连接到各种类型的传感器上。日本测量法规定燃气表最高更换年限为10年,水表最高更换年限为8年,且电表中电池的使用寿命不可低于其更换年限。因此,这些应用需要具有超低电流消耗的微控制器。

RL78/L1x系列和RL78/G1x系列不仅具有超低电流消耗的特点,同时具备改进的故障保护功能,如高安全型看门狗定时器(WDT)和片内振荡电路,具有很强的抗振动误差。此外,丰富的封装选项使客户能够选择具有恰当功能和尺寸的微控制器,用于他们正在开发的燃气表或水表。

RL78/I1D具有增强的模拟功能,如运算放大器,12位A/D转换器和窗口转换器;在1 MHz下工作的低电流消耗为124μA;中速振荡器,可在4微秒快速唤醒。有一种解决方案可用于测量采用RL78/I1D的燃气表或水表中的流量测量单位转速。

应用

查看瑞萨电子流量计应用框图,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。

水表

瑞萨电子的RL78/L1x系列MCU在待机状态下以低能耗著称,可在各种电压下工作。此外,瑞萨电子还提供一系列封装产品系列,可以根据需求选择有必要功能和尺寸的MCU。

燃气表

瑞萨电子的RL78/L1x系列和RL78/G1x系列MCU以低能耗著称。它们还集成了高度可靠的看门狗定时器(WDT)和片内振荡器电路,对振荡误差的影响最小,从而提高了MCU的故障安全功能。这些MCU适用于要求运行稳定,且具有高度可靠性的燃气表开发。