超级电容器又称为双电层电容器 (EDLC),具有充电时间短、功率密度高、寿命长、温度性能好、环保等特点。EDLC 可取代传统电池(存在电解液泄漏等缺陷)作为备用电源。当电源关闭几分钟内,EDLC 的电力即可用于数据备份、无线通信等。

瑞萨电子的智能电表解决方案与 4G 通信和 EDLC 相结合,实现智能控制和永不停机的系统。ISL85403 升降压稳压器实现了 EDLC 的自循环备份,可将 EDLC 电压放电低至 0.1V(理论上)。这大大提升了 EDLC 的效率,并降低了系统成本。此外,RL78/L13 微控制器 (MCU) 是测量设备和电能表的理想选择,具有超低功耗和内置分段式 LCD 驱动器。

系统优势

  • ISL85403 升降压稳压器可充分利用超级电容器的功率(可低至 0.3V)
  • 低成本 16 位 RL78/L13 MCU,具有超低功耗和分段式 LCD 驱动器
  • 适用于基于电池和 EDLC 的永不停机系统的最佳解决方案
系统框图

4G 模块智能电表的电源解决方案

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势