瑞萨电子为智能电表提供一系列可供选择的微控制器,并为客户提供满足各种需求的解决方案。

智能电表解决方案

电表主要由计量单元和通信单元组成。计量单元需要符合国际标准IEC/ANS的高精度计量及计时动作,此外智能电表的计量单元要求具备符合DLMS标准的安全要求。 瑞萨电子提供单相双线式、单相3线式、三相3线式、三相4线式电表专用计量方案。

应用程序

浏览瑞萨电子电表应用框图,了解我们的设备如何在您的下一个项目中使用。

单相电能表

单相电表要求具备根据电流、电压及计时信息正确求取用电量的电量计测、停电时也能通过电池动作的计时功能,且必须在规定期间内稳定运行。此外,智能电表需要符合DLMS国际标准等安全要求。

三相电能表

对比单相电表,三相电表需要更多的电流及电压信息,要求具备最大7通道的模拟输入及电量计算所需高处理能力。此外,智能电表需要符合DLMS国际标准等安全要求。