随着对水、热和煤气表的自动抄表(AMR)能力的要求越来越高,许多公用事业单位已决定对已部署的机械仪表使用经 MID 认证的“即插即用”改造模块。这已经成为在寿命到期前替换成纯电子仪表的一个可行方案。

虽然下列方案是为机械水表改造模块开发,但其工作原理与介质无关(热和气体),完全适用于电子直接驱动式仪表(无机械齿轮箱)。

为满足当前市场需求,本设计采用 16 位 RL78 内核 MCU。然而,为了适应未来市场趋势,特别是对于更复杂的通信方案,这种设计足够灵活,可以使用其他适用的瑞萨 MCU。

系统优势

  • 所选的 RL78/G11 MCU 可以在一颗MCU上运行计量和应用程序,且非常实惠
  • RL78/L1C (包括 LCD 芯片控制器)对于纯电子计量表的设计尤为重要
  • 升降压 DC/DC 转换器给射频收发器提供电源,并由于更有效地利用了电池的可用容量,因此显著地延长了系统寿命
  • 拟采用的 SubGHz 收发器将提供射频连接,这是实现 AMR 能力的关键
系统框图

自动抄表器改造模块

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势