概要

瑞萨电子HMI解决方案中包含用独有的触摸屏传感技术制作的微控制器,并在定制开发环境进行开发,有助于快速开发高级产品。还有一些解决方案可以通过支持视频和3D图形的界面提高易读性和易用性。这些解决方案支持客户开发系统,提供人与机器之间的高度亲和力,并允许用户充分利用他们提供的功能。

解决方案

电容式触摸屏解决方案

通过电容式触摸面板解决方案,客户可以使用RX130或RX231开发采用触摸面板而非传统机械开关的产品接口。

HMI解决方案

使用RZ/G2E和RZ/G2M的人机界面解决方案提高了用户界面的表现力,并为视频传感创造了新价值,支持多种视频处理,3D图形和各种高速I/F 它可以用于评估和开发系统。