飞行时间 (ToF) 技术因其高性能的特点已得到普及,并已广泛用于各种应用中。该系统集成了 ISL29501 ToF IC,提供了易于设计和控制的高性能解决方案,同时可实现精确的远距离测量。

该设计针对手持应用进行了优化,集成 RX111 微控制器,其中包括用于校准和与 PC 通信的 USB 2.0。高性能 ISL80505 LDO 通过电池为 ToF IC 和 OLED 供电。

系统优势

  • 基于 ToF,能够实现远距离测量距离(大于 10 米)
  • RX111 MCU 拥有紧凑的小容量 ROM/少引脚数系列和内置 USB 2.0
系统框图

基于飞行时间的楼宇入口探测器

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势