体温测量系统是一种测量身体热量的健康安全的方法。与普通的红外线非接触式温度计相比,它们的测量距离更长 (>50cm)。该解决方案的用户可以准确且快速地测量体温,并且能够轻松地将其集成到访问控制系统中。RL78/G13 是标准的 16位 微控制器 (MCU),低功耗、低成本,并且具有丰富的功能。该系统集成了 ISL29501 飞行时间 (ToF) IC,可同时进行精确的人体距离测量。该参考设计配备了高性能 LDO,提供了可靠的电源系统。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品