虽然交流电机风扇在市场上占据主导地位,但直流无刷 (BLDC) 电机风扇也有很多优点,并且越来越受欢迎。BLDC 电机克服了常规(交流感应电机)风扇存在的过热、转速波动、缺乏遥控功能、效率低下等问题。BLDC 电机具有效率高、寿命长、功耗低、噪声低等优点。这些 BLDC 电机还可以提供 10 级以上的多级调速或无级调速。

此设计采用了适用于 BLDC 电机控制的 带有三相互补式 PWM 输出的RL78/G14微控制器。此外,高性能电源和模拟系统采用瑞萨的 DC/DC、op amps 和 mosfet,确保该应用的质量和稳定性。

系统优势

  • 适用于 BLDC 电机控制的高性能通用微控制器
  • 高性能 DC/DC,运算放大器和 MOSFET 集成解决方案
系统框图

高端 BLDC 控制电风扇

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势