数字照度计由集成光传感器 (ISL76683)、OLED 显示器和触摸键盘组成。 它可用于监控各种照明条件下的亮度值。OLED 的显示方法可通过触摸键输入来控制,而 LED 的亮度也可随着环境光的变化而改变。

该设计针对手持应用进行了优化,集成 RA2A1 微控制器,借助其模拟功能,可简单地实现锂离子电池的 USB 充电。电压和电流可通过实时反馈进行监控,同时可根据需要调整充电模式。

系统优势

  • 自动提供 4 Lux 灵敏度范围,LED 亮度也可改变。
  • 基于单片机的锂电池管理,包括预充电、恒定电流 (CC) 、恒定电压(cv)充电模式、过流、过压和过热保护
系统框图

数字照度计

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势