概览

简介

IP 网关是一种到内部网/互联网的可选网桥,用于传感器和/或控制数据。HTTPS 或 MQTT (以及其他选项)可用于安全协议需求。还可以使用多个 PHY,例如:

  • 基于 IEEE 802.11 的 Wi-Fi
  • 基于 IEEE 802.15.4 的 Thread、Zigbee 或 6LoWPAN
  • 基于 IEEE 802.3 的以太网
  • LTE-M / -NB (取决于地理区域和可用的提供商)
  • LoRaWAN

系统优势​

  • Bluetooth® 5 网状通信可实现与其他传感器和执行器的通信。
  • IP 网关功能可以是单独的设备,也可以集成在执行器中。
  • 对于电源,通常需要使用楼宇控制系统适用于风扇/HVAC 的电源(例如 230Vac、110Vac 或 24Vdc)。瑞萨电子根据实际使用情况,提供了一套完整的电源解决方案。
图像

产品对比

应用