此设计展示了一种通过感应温度、湿度和空气质量来净化房屋内空气的通风系统。RL78 微控制器 (MCU) 系列具有多种功能和丰富的产品阵容,以及可减少电流消耗,从而最大程度地降低待机功耗的待机功能。RX23T MCU 还能帮助实现高效的电机控制。

系统优势

  • RL78 MCU 系列能够最大程度的减小待机功耗
  • RX23T MCU 能帮助实现高效的电机控制
  • 温度/湿度和气体传感器可监测空气质量并支持滤芯更换检测
系统框图

通风系统

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势