使人们、建筑和社区舒适、安全、节能、并提供连接、保护、节约的解决方案。

通过网络连接空调系统、防灾系统、犯罪预防系统和照明设备,建筑物变得更加方便、安全、高效节能。瑞萨电子利用先进的连接技术、传感技术、用户界面技术和低能耗技术,实现新型建筑自动化。
另外,现在可以引入传感技术和IDT产品。 我们相信先进的传感技术可以改善空气质量并有助于实现舒适的建筑空间。

应用

了解瑞萨电子针对当今楼宇自动化应用和框图,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。

相关技术

电机控制

瑞萨电子电机控制解决方案旨在通过降低电机功耗来提高建筑效率。为适应各种产品应用,我们采用了一些列的电动机控制方法,这些方法在研发期间都存在困难。

感应

这些解决方案适用于构建安全系统,并提供低成本、低功耗、高精度的测量。使用这些参考板可显著缩短开发时间。

连接

瑞萨电子连接解决方案可用于无线通信(BLE和Sub-GHz)和有线通信(PLC)应用。它们使客户能够构建链接设备和系统网络,而无需安装新的布线。

用户界面

瑞萨电子HMI解决方案中包含用独有的触摸屏传感技术制作的微控制器,并在定制开发环境进行开发,有助于快速开发高级产品。还有一些解决方案可以通过支持视频和3D图形的界面提高易读性和易用性。

照明

其配置包括LED照明评估环境,软件开发环境和通信评估环境,为客户的开发工作提供全面支持。RL78 / I1A用作控制微控制器集成LED照明控制和电源控制功能。

用于建筑自动化的平台

Renesas Synergy™ Platform Solutions

Renesas Synergy™平台解决方案

Renesas Synergy™平台是一个完整且合格的系统解决方案,适用于高度复杂的嵌入式应用,如建筑自动化(BA)。

楼宇自动化传感器

楼宇自动化传感器

IDT传感器产品阵容

增加了传感器阵容,这是楼宇自动化所需的技术。 先进的传感器改善了空气质量,各种传感器有助于营造舒适的建筑空间。

  • 温湿度传感器
  • 流量和气流传感器
  • 空气质量(气体)传感器
  • 光传感器