高端驾驶舱和信息娱乐系统解决方案 R-Car H3、M3 参考板 / Salvator-XS
R-Car (H3/M3/M3N) SiP 和时钟发生器的组合可提供高效率,支持多种高质量显示输出,用于可扩展的驾驶舱和信息娱乐系统解决方案。
R-Car (H3/M3/M3N) SiP 和时钟发生器的组合可提供高效率,支持多种高质量显示输出,用于可扩展的驾驶舱和信息娱乐系统解决方案。
The RazorMotion platform is developed by Renesas and TTTech Computertechnik AG. It is based on dual R-Car H3 system-on-chips (SoCs) and the RH850/P1H-C microcontroller...
Get the maximum performance from your storage hardware.
博客 | 2023年10月13日 |
内容 | R-Car M3e(-2G) 技术规格 | ||
---|---|---|---|
产品名称 (产品型号) |
R-Car M3e (R8A779M2) R-Car M3e-2G (R8A779M3) |
||
电源电压 | 3.3V/1.8V (IO)、1.1V (LPDDR4)、0.9V(内核) | ||
CPU 内核 | Arm® Cortex®-A57 双路 |
Arm® Cortex®-A53 四核 |
Arm® Cortex®-R7 双锁步 |
高速缓存存储器 | L1 指令高速缓存:48KB L1 操作数高速缓存:32KB L2 高速缓存:1MB |
L1 指令高速缓存:32KB L1 操作数高速缓存:32KB L2 高速缓存:512KB |
L1 指令高速缓存:32KB L1 操作数高速缓存:32KB |
外部存储器 | LPDDR4-SDRAM 最高工作频率:1600MHz 数据总线带宽:32 位 x 2 通道 (12.8GB/s x 2) |
||
3D 图形 | Imagination Technologies 的 PowerVR® 6XT 系列 GX6250 | ||
视频 | 显示输出 x 3 通道 视频输入 x 8 通道 视频编解码模块(H.265、H.264/AVC、MPEG-4、VC-1 等) IP 转换模块 缩放、1-D LUT/3D-LUT/1D-Histogram/2D-Histogram、颜色转换、超分辨率、旋转、有序抖动、清晰度、无损压缩/解压、有损压缩 TS 接口 x 2 通道 信息和网络安全处理器 失真补偿模块 x 4 通道 (IMR-LX4) |
||
音频 | 音频 DSP 采样率转换器 × 10 通道 串行音频接口 × 10 通道 |
||
存储接口 | USB 3.0 主机接口 (DRD) × 1 端口 (wPHY) USB 2.0 主机接口 × 1 端口 (wPHY) USB 2.0 主机/功能/OTG 接口 × 1 端口 (wPHY) SD 主机接口 × 4 通道 (SDR104) 多媒体卡接口 × 2 通道 PCI Express 2.0 (1 lane) x 2 通道 |
||
车载网络和汽车外围设备 | 媒体本地总线 (MLB) 接口 × 1 通道(3 针接口) 控制器局域网(CAN-FD 支持)接口 × 2 通道 以太网 AVB 1.0-兼容 MAC 内置 接口:RGMII 以太网 AVB (802.1BA)
|
||
安全 | 加密引擎(AES、DES、哈希、RSA)x 2 通道 系统 RAM |
||
其他外围设备 | SYS-DMAC x 48 通道、实时 DMAC x 16 通道、 音频 DMAC x 32 通道、音频(外围设备)DMAC x 58 通道 32 位定时器 x 41 通道 PWM 定时器 × 7 通道 I2C 总线接口 × 8 通道 串行通信接口 (SCIF) × 11 通道 SPI 多 I/O 总线控制器 (RPC) × 1 通道(HyperFlashTM/QSPI 支持) 时钟同步串行接口 (MSIOF) × 4 通道 (SPI/IIS) 数字音频接口 (DRIF) × 4 通道 |
||
低功率模式 | 动态断电 AVS(自适应电压缩放)、DVFS(动态电压和频率缩放)、DDR-SDRAM 后备电源模式 |
||
封装 | 1022 管脚BGA(29mm x 29mm、0.8mm 间距) | ||
开发环境 | 工具供应商提供的 Arm CPU集成开发环境 | ||
评估板 | 还提供了一个具有以下特性的用户系统开发参考平台,可使用户高效地开展系统开发工作。 (1) 包含以汽车信息系统为中心的外围设备电路,为用户提供实际的设备验证环境。 (2) 可当做软件开发工具,用于应用软件等。 (3) 可轻松实现自定义用户功能。 |
||
软件平台 | 支持的操作系统:Linux、AndroidTM、QNX® Neutrino® RTOS、Integrity® 等。 OpenGL ES3.1 3D 图形库、多种兼容 OpenMAX IL I/F 的 H.265、H.264、MPEG-4 和 VC-1 视频标准以及兼容 OS 标准 API 的 BSP,可实现完整的系统概念。 |
(备注)
Arm、Cortex 是 Arm Limited 的商标和注册商标。
PowerVR 是 Imagination Technologies Limited 的商标。
Android 是 Google Inc. 的注册商标。
QNX、neutrino 和 Blackberry 是 BlackBerry Limited 的商标,经 QNX Software System Limited 许可使用。
Green Hills Software 和INTEGRITY 是 Green Hills Software, Inc. 在美国和/或全球的商标或注册商标。
HyperFlash 是 Spansion LLC 在美国和其他国家的商标。
此外,本文件中的其他产品及服务名称均为各自所有者的商标及注册商标。