汽车MCU在非汽车市场领域的各种应用

我们邀请您试用我们的运动控制MCU产品系列产品,具有高速处理,大容量存储器,高温操作和嵌入式高性能外设I/O.

应用

查看瑞萨电子针对当今非汽车市场领域应用的方法,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。

建筑,公用设施和其他发动机

我们将经过验证的瑞萨电子汽车微控制器引入需要高性能和高可靠性的领域,如通用发动机

服务机器人

我们将经过验证的瑞萨电子汽车微控制器主要应用于工业机器人和其他需要高性能和高可靠性的领域

航天

我们将经过验证的瑞萨电子汽车微控制器引入需要高性能和高可靠性的领域,如飞机

我们邀请您试用我们的运动控制MCU产品系列产品,具有高速处理,大容量存储器,高温操作和嵌入式高性能外设I/O.

在汽车领域的客户主要使用的MCU中,有些产品会产生其他工业领域的查询。在这里,我们介绍了用于工业实时控制的MCU等产品。这些MCU推荐用于要求高性能和可靠性的应用,如农业,建筑和工业机械;船舶;铁路和其他基础设施系统;机器人;太空和航空工艺品;等等。 MCU还适用于在高温和低温环境的恶劣环境中运行的系统,以及必须在至少10年的长时间内稳定运行的系统。

汽车微控制器 与汽车微控制器相对应的领域
  建筑,公用设施和其他发动机 服务机器人 航天*1
如果您使用RH850 / E1x系列,SH7250系列等进行发动机控制,内置高性能,浮点计算器等,请考虑为希望改进功能和性能的客户提供。
RH850/E1M-S2 Group
- -
RH850/E1L Group
- -
SH7254R Group
- *2
SH7253 Group
- *2
在汽车领域,RH850 / P1x系列主要用于车内控制。它可以作为主要的微型计算机和子微型计算机对应于广泛的系统。
RH850/P1M - *3 -

 

*1: 空间和航空部门受到限制
*2: 对于航天和航空领域,我们将在每个集团中扩展和推广最佳产品。
*3: 对于服务机器人,它仅作为板提供。