瑞萨电子 MCU 与传感器信号调节器 (SSC) 组合而成的解决方案可以缩短产品上市时间,提供系统支持模型,减少直喷系统应用的调试循环次数。

直喷系统中的高压燃油泵将燃油加压,使其由喷油器直接喷入汽缸,提供了比多点电喷 (MPI) 系统更高的喷射正时和油量控制自由度。这可以提供更佳的燃油经济性。

为了应对越来越复杂的控制需求,瑞萨电子针对发动机 ECU 系统提供了兼具高性能 CPU 和低功耗的 MCU 和一系列模拟设备和电源设备。传感器信号调节器 (SSC) 和微控制器组合而成的解决方可以缩短产品上市时间,提供系统支持模型,减少调试循环次数。

主要特点:

  • 符合 ISO26262-Req. 和汽车 EMC 与可靠性要求
  • 实现最低的总系统成本
  • 只需一次就能得到更准确的 SSC 校准结果
  • 可通过 EoL 进行高效的 OWI 通信,无需频繁校准

 

系统框图

Gasoline Direct Injection Engine System Block Diagram

Automotive Development Tools Icon

开发工具

通过与众多工具供应商的合作,瑞萨电子为各种汽车系统提供开发工具。
成功产品组合

瑞萨电子和 IDT携手打造优势互补的产品组合,为客户提供全面的解决方案。这仅是联合的第一步,接下来双方的开发团队将共同努力,推出更多远胜于传统解决方案的集成解决方案。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势