汽车电池管理系统 (BMS) 是电动汽车电池组的“大脑”,其性能极大地影响了电动汽车的续航里程和电池寿命。瑞萨产品特别适用于精确、安全的 BMS 应用。

这款参考设计可作为一个完整的汽车电池管理系统,监控多达 70 节串联锂电池。RH850 微控制器 (MCU) 与 ISL78714 多单元锂离子电池管理设备通信,以监控电池电压、电池组温度和电流,记录重大故障检测及控制电池平衡。ISL78714 包含菊花链硬件以在电池之间提供稳定、隔离的通信。RH850 能通过接口连接到多个 CAN、LIN、UART 和 RS-485 总线,并控制多个 PWM 输出。该参考设计基于 ISL78714BMS5XBEKIT1Z 汽车级多节锂离子电池管理系统参考设计套件。

ISL78714BMS5XB-EVKIT1Z 参考设计板

ISL78714BMS5XBEKIT1Z
参考设计板

系统优势

  • 最佳的 BMS 精度和长期漂移 (LTD),可延长续航里程和电池使用寿命性能,具有 2mV 和 6 sigma LTD 的超高精度
  • 最低的 BOM 成本和最佳的 FuSa/EMI/EMC/热插拔解决方案,减轻了研发工作量,并且易于与瑞萨电子的 RH850 MCU 系列(带有专用于 BMS 的驱动程序和软件)配合使用
  • MCU 产品阵容支持功能安全(最高达 ASIL-D),满足安全性要求
  • 智能功率器件 (IPD),适用于外部负载控制
  • 针对汽车电池管理系统优化的完整评估和开发平台
系统框图

汽车电池管理系统

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势