概览

简介

瑞萨电子的舱内空气质量传感器解决方案、通过智能算法监测空气质量(污染物、湿度和温度)、提供最高质量的舒适性。

借助该参考设计和软件(适用于使用空气质量传感器的智能节能汽车暖通空调*1系统),可缩短开发时间并降低开发成本。

系统优势:

  • 可通过检测各种有机污染物 (VOCs*2)、氧化污染物 (Ozone)、湿度和温度,提高乘客舒适度及健康水平。
  • 瑞萨电子基于 MEMS 的传感器解决方案使用的是神经网络训练固件 (AI)、可进行特性稳定且高精度的测量。
  • 借助用户友好的 GUI 和固件支持、轻松进行集成并减少研发工作。

*1 HVAC (暖通空调)
*2 VOC(挥发性有机化合物)

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

AS-205 AS205 AS205 AS205 DC/DC DC/DC DC/DC LIN PHY LIN PHY LIN PHY 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Arrow.137 Connector Line Connector Arrow.139 Connector Line.140 Connector Line.141 Connector Line.143 Connector Arrow.144 Connector Arrow.146 Connector Line.147 Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Oxidizing Pollutant Sensor Oxidizing Pollutant Sensor Oxidizing PollutantSensor Organic Pollutant Sensor Organic Pollutant Sensor Organic PollutantSensor MCU MCU MCU 3.3V 3.3V 3.3V I2C I2C I2C Vehicle Network Vehicle Network Vehicle Network Connector Arrow.153 Connector Arrow.154
Exiting Interactive Block Diagram