利用感应式位置传感技术的 BLDC 电机控制

无刷直流 (BLDC) 电机控制是车辆电气化的一项关键技术。瑞萨电子的此款解决方案采用 RH850/F1KM-S1 微控制器 (MCU),配备感应式位置传感器 IC 和功率 MOSFET,适用于汽车 12V 电机控制系统解决方案。高速感应式位置传感器 IC 通过差分或单端模拟或数字接口,以及用于诊断/编程的 I2C 接口,以解调正弦/余弦原始数据形式提供位置信息。此解决方案可作为入门套件提供,适用于功能评估 (Y-BLDC-SK-RH850F1KM-S1)。

RH850/F1KM-S1 评估板

RH850/F1KM-S1 评估板

系统优势

  • 基于感应式位置传感技术的整套高速电机控制解决方案
  • 优异的性能:在所有负载条件下(甚至在启动时)都具有更高的扭矩控制能力,电机效率和精度高,噪音和振动小,制动和保持精度高
  • 具有成本效益:无磁感应式位置传感,无需屏蔽,不受杂散磁场影响
  • MCU 产品阵容支持功能性安全功能,满足安全性要求和软件生态系统 (MCAL) 的需求
  • 电源 MOSFET,适用于逆变器应用
系统框图

利用感应式位置传感技术控制 BLDC 电机

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势