下载 (D6500191)

发布日期 : Dec.15.17

类别 : Utilities

AP4 for RL78_EC V1.05.00

 

概要

AP4是一个独立软件工具,根据用户设置自动生成外围模块驱动程序。 可选择编译工具(编译器) 。 AP4为编译工具产生适合的外围模块控制程序,还为集成 开发环境生成工作空间文件和项目文件。AP4 for RL78_EC 支持用于中国的MCU产品 - R7F0Cxx 系列,并支持 CA78K0R 和 CC-RL 编译器。

 

支持MCU

R7F0C001/002
R7F0C003/004
R7F0C008/009
R7F0C014
R7F0C019
R7F0C801-805
R7F0C806-807
R7F0C808-809
R7F0C903-908

 

操作环境

Windows® 10 (32-bit, 64-bit)
Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit)
Windows® 7 (32-bit, 64-bit)
Windows Vista® (32-bit, 64-bit)

下载

产品名称 文档 名称 文档 大小 下载链接
AP4 for RL78_EC V1.05.00 AP4_for_RL78_EC__V10500.exe 17.85 MByte