概览

简介

SDI RAMモニタ R0K332100Z000BR は、M32R/ECU用のデバッグインタフェースSDI(Scalable Debug Interface)を使用したRAMモニタ製品です。[For Japan Only] 

特性

  • 製品付属のコントロールソフトウェアJram32R_usbと共に使用することでM32R/ECUの プログラム開発を支援。
  • ホストPCとRAMモニタはUSBインタフェースで簡単に接続/通信可能。
  • Learn More

目标设备

詳細情報

仕様一覧

項 目 内 容
対応MCU M32R/ECUシリーズ
動作モード モニタモード/トレースモード
モニタモード 概要 指定アドレスの内容を非同期に読み出す
サンプル速度 ホストPCの動作状況、性能に依存(参考:1Kバイト/100ms)
メモリ書き換え 可能
トレースモード 概要 指定周期ごとに指定アドレスの内容をトレースメモリに格納する
周期 1ms ~ 1s
ポイント数 最大999点
サンプル速度 最大32点/1ms
開始トリガ 外部イベント、データ比較、リセット解除、電源入力
停止トリガ 強制停止、メモリFULL
トレース量 16Mバイト(メモリFULL/FREE:上書き)
メモリ書き換え 不可能(トレース停止中は書き換え可能)
実行制御 リセット、実行開始、強制ブレーク
ホストPCとの接続 USB2.0 ハイスピード
ユーザシステムとの接続 JTAG接続
イベント入力 2点
AD/DA基板接続 機能拡張用(未サポート)
5V電源 付属の5V電源ケーブルにて5.0V±5% 0.5Aを供給
12V電源 付属の12V電源ケーブルにて12.0V±5% 0.5Aを供給
外形寸法(突起部を除く) 横幅:172.0mm、奥行き:104.0mm、高さ:33.1mm
使用時環境条件 温度、湿度 -20 ~ 80℃、20 ~ 80%
塵、ほこり 一般事務所程度
保管時環境条件 温度、湿度 -20 ~ 80℃、0 ~ 90%
塵、ほこり 一般事務所程度
海外規格 適合なし

システム構成

图像
RAMモニタウィンドウイメージ

PCインタフェース

  • USB通信インタフェース(USB2.0 ハイスピード)

コントロールソフトウェアJram32R_usb

概 要

Jram32R_usbは、SDI RAMモニタ R0K332100Z000BRのコントロールソフトウェアで、製品に同梱されています。

特 長

  • USB通信インタフェースをサポート
  • リアルタイムRAMモニタリング
  • M32R/ECUの疑似フラッシュエミュレーション機能をサポート
  • ユーザシステム上のMCUを制御可能

ソフトウェア動作環境

  • IBM PC/AT互換機(Windows® XP、Windows® 2000)

機能概要

機能項目 機能概要
セキュリティチェック機能 GUIの起動時、IDコードによるセキュリティチェック実施
RAMモニタ機能 ウォッチポイントの設定 任意のメモリアドレスをウォッチポイントとして登録/変更/削除
RAMモニタ 登録されたウォッチポイントのデータ表示
RAMトレース 登録されたウォッチポイントのデータ取得および、ファイル出力データ
取得開始条件の設定
MCU制御 MCUの実行開始/実行停止/ハードウェアリセット
疑似フラッシュエミュレーション機能 MCUの疑似フラッシュエミュレーション機能(ROMの一部分をRAMに
マッピング可能)により、疑似的にROM内容の変更可能
フラッシュE/W機能 MCU内蔵フラッシュメモリへのユーザプログラム書き込み

RAMモニタウィンドウイメージ

图像
R0K332100Z000BR RAM MONITOR WINDOW IMAGE

ターゲットデバイス

シリーズ グループ
M32R/ECUシリーズ 32176
32185、32186
32192、32195、32196