RTKA214401DR0000BU 演示板提供了一个简单而紧凑的平台,用于演示 RAA214401 40V、150mA、超低静态电流低压降 (LDO) 线性稳压器。 该演示板具有便捷的输入和输出连接点。 而且,该演示板尺寸小巧,可以作为子卡或模块集成到其他系统中。
RAA214401 采用 3Ld SOT23 封装。 RTKA214401DR0000BU 演示板的工作电源电压低至 4.5V,最高可达 40V,输出电压可调节为固定的 3.3V,并支持高达 150mA 的负载。